Обзор

Особенности и преимущества

  • Rail-to-Rail Input and Outputs
  • Fast Settling Time: 240ns, 0.01%, 8VP-P Output Step
  • 1.9nV/√Hz Input-Referred Op Amp Noise
  • High Impedance Input
  • –3dB Bandwidth: 33MHz
  • 2.7V to 12V Supply Operation
  • No External Gain Resistors Required
  • 4.8mA Supply Current
  • Low Power Shutdown
  • Low Distortion (HD2/HD3): –102dBc/–97dBc at 100kHz, VOUTDIFF = 4VP-P
  • Low Offset Voltage: ±400μV Max
  • High DC Linearity: <±1LSB, 16-Bit, 8VP-P
  • Low Input Current Noise: 1.1pA/√Hz
  • 3mm × 3mm 8-Pin DFN and 8-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT6350 is a rail-to-rail input and output low noise single-ended to differential converter/ADC driver featuring fast settling time. It converts a high or low impedance, single-ended input signal to a low impedance, balanced, differential output suitable for driving high performance differential succesive approximation register (SAR) ADCs. The two op amp topology features very low noise op amps, that can support SNR >110dB in a 1MHz bandwidth.

The input op amp is trimmed for constant low input-referred voltage offset over the input range to prevent VOS steps from degrading distortion.

On a single 5V supply, the outputs can swing from 55mV to 4.945V. With the addition of a negative supply, the LT6350 can swing from 0V to 4.945V. Output common mode voltage is set by applying a voltage to the +IN2 pin.

The LT6350 draws 4.8mA from a 5V supply and consumes just 60μA in shutdown mode.

The LT6350 is available in a compact 3mm × 3mm, 8-pin leadless DFN package and also in an 8-pin MSOP package and operates over a –40°C to 125°C temperature range.

Applications

  • 16-Bit and 18-Bit SAR ADC Drivers
  • Single-Ended to Differential Conversion
  • Differential Line Driver

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (12)

Материалы по теме

  • Показать все (13)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (3)
  • Заметки разработчика (1)
  • Материалы по выбору продукта (5)
  • Технические статьи (1)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LT6350

    Сопутствующие компоненты

    LT6350 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.