Обзор
Особенности и преимущества
- Drives Two Lines from One Package
- Exceeds All Requirements For Full Rate, Downstream ADSL Line Drivers
- Power Enhanced 28-Lead TSSOP Package
- Power Saving Adjustable Supply Current
- ±500mA Minimum IOUT
- ±11.1V Output Swing, VS = ±12V, RL = 100Ω
- ±10.9V Output Swing, VS = ±12V, IL = 250mA
- Low Distortion: –82dBc at 1MHz, 2VP-P Into 50Ω
- 200MHz Gain Bandwidth
- 600V/µs Slew Rate
- Specified at ±12V and ±5V
Подробнее о продукте
The LT6301 is a 500mA minimum output current, quad op amp with outstanding distortion performance. The amplifiers are gain-of-ten stable, but can be easily compensated for lower gains. The extended output swing allows for lower supply rails to reduce system power. Supply current is set with an external resistor to optimize power dissipation. The LT6301 features balanced, high impedance inputs with low input bias current and input offset voltage. Active termination is easily implemented for further system power reduction. Short-circuit protection and thermal shutdown ensure the device’s ruggedness.The outputs drive a 100Ω load to ±11.1V with ±12V supplies, and ±10.9V with a 250mA load. The LT6301 is a functional replacement for the LT1739 and LT1794 in xDSL line driver applications and requires no circuit changes.
The LT6301 is available in the very small, thermally enhanced, 28-lead TSSOP package for maximum port density in line driver applications.
Applications
- High Density ADSL Central Office Line Drivers
- High Efficiency ADSL, HDSL2, SHDSL Line Drivers
- Buffers
- Test Equipment Amplifiers
- Cable Drivers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.