Обзор
Особенности и преимущества
- 2200V/μs Slew Rate
- 90MHz –3dB Bandwidth (AV =+1)
- 40MHz Gain-Bandwidth Product
- 1.6mA Supply Current Per Amplifier
- C-Load™ Op Amp Drives all Capacitive Loads
- ±4.5V to ±16V Operating Supply Range
- Unity-Gain Stable
- 10nV/√Hz Input Noise Voltage
- 400µV Maximum Input Offset Voltage
- 500nA Maximum Input Bias Current
- 30nA Maximum Input Offset Current
- ±13.25V Minimum Output Swing into 1k (±15V Supply)
- ±3.5V Minimum Output Swing into 500Ω (±5V Supply)
- 74dB Minimum Open-Loop Gain, RL = 1k
- 40ns Settling Time to 1%, 10V Step
- Specified at ±5V and ±15V
- Single in 5-Lead TSOT-23 Package
- Dual in 8-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LT6275 are single/dual low power, high speed, very high slew rate operational amplifiers with outstanding AC and DC performance. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with matched high impedance inputs plus the enhanced slewing performance of a current feedback amplifier. The high slew rate and single stage design provide excellent settling characteristics that make the circuit an ideal choice for data acquisition systems. Each output drives a 1k load to ±13.25V with ±15V supplies and a 500Ω load to ±3.5V on ±5V supplies. The LT6274/LT6275 are stable with any capacitive load making them useful in buffer or cable driving applications.
The LT6274 single op amp is available in a 5-lead TSOT-23 package, and the LT6275 dual op amp is available in an 8-lead MSOP package. They operate with guaranteed specifications over the –40°C to 85°C and –40°C to 125°C temperature ranges.
Applications
- Wideband Large Signal Amplification
- Cable Drivers
- Buffers
- Automated Test Equipment
- Data Acquisition Systems
- Active Filters
- High Fidelity Video and Audio Amplification
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT6275 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.