Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise: 1.1nV/√Hz
  • Low Supply Current: 3.5mA/Amp Max
  • Low Offset Voltage: 350μV Max
  • Fast Settling Time: 570ns to 18-Bit, 2VP-P Output
  • Low Distortion: THD = –116.8dB at 2kHz
  • Wide Supply Range: 3V to 12.6V
  • Output Swings Rail-to-Rail
  • 215MHz Gain-Bandwidth Product
  • Specified Temperature Range: –40°C to 125°C
  • LT6236 Shutdown to 10μA Max
  • LT6236 in Low Profile (1mm) ThinSOT Package
  • Dual LT6237 in 3mm × 3mm 8-Lead DFN and 8-Lead MSOP Packages, LT6238 in 16-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LT6236/LT6237/LT6238 are single/dual/quad low noise, rail-to-rail output op amps that feature 1.1nV/√Hz input referred noise voltage density and draw only 3.5mA of supply current per amplifier. These amplifiers combine very low noise and supply current with a 215MHz gain bandwidth product and a 70V/μs slew rate. Low noise, fast settling time and low offset voltage make this amplifier optimal to drive low noise, high speed SAR ADCs. The LT6236 includes a shutdown feature that can be used to reduce the supply current to less than 10μA.

This amplifier family has an output that swings within 50mV of either supply rail to maximize the signal dynamic range in low supply applications and is specified on 3.3V, 5V and ±5V supplies.

The LT6236/LT6237/LT6238 are upgrades to the LT6230/ LT6231/LT6232, offering similar performance with reduced wideband noise beyond 100kHz.

Applications

  • 16-Bit and 18-Bit SAR ADC Drivers
  • Active Filters
  • Low Noise, Low Power Signal Processing

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6238

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь