Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise Voltage: 1.9nV/√Hz
  • Low Supply Current: 1.2mA/Amp Max
  • Low Offset Voltage: 350μV Max
  • Gain-Bandwidth Product:
    • LT6233: 60MHz; AV ≥ 1
    • LT6233-10: 375MHz; AV ≥ 10
  • Wide Supply Range: 3V to 12.6V
  • Output Swings Rail-to-Rail
  • Common Mode Rejection Ratio: 115dB Typ
  • Output Current: 30mA
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • LT6233 Shutdown to 10μA Maximum
  • LT6233/LT6233-10 in a Low Profile (1mm) ThinSOT Package
  • Dual LT6234 in 8-Pin SO and Tiny DFN Packages
  • LT6235 in a 16-Pin SSOP Package

Подробнее о продукте

The LT6233/LT6234/LT6235 are single/dual/quad low noise, rail-to-rail output unity-gain stable op amps that feature 1.9nV/√Hz noise voltage and draw only 1.2mA of supply current per amplifier. These amplifiers combine very low noise and supply current with a 60MHz gain bandwidth product, a 17V/μs slew rate and are optimized for low supply voltage signal conditioning systems. The LT6233-10 is a single amplifier optimized for higher gain applications resulting in higher gain bandwidth and slew rate. The LT6233 and LT6233-10 include an enable pin that can be used to reduce the supply current to less than 10μA.

The amplifier family has an output that swings within 50mV of either supply rail to maximize the signal dynamic range in low supply applications and is specified on 3.3V, 5V and ±5V supplies. The en • √ISUPPLY product of 2.1 per amplifier is among the most noise efficient of any op amp.

The LT6233/LT6233-10 are available in the 6-lead SOT-23 package and the LT6234 dual is available in the 8-pin SO package with standard pinouts. For compact layouts, the dual is also available in a tiny dual fine pitch leadless package (DFN). The LT6235 is available in the 16-pin SSOP package.

Applications

  • Ultrasound Amplifiers
  • Low Noise, Low Power Signal Processing
  • Active Filters
  • Driving A/D Converters
  • Rail-to-Rail Buffer Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6235

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь