Обзор
Особенности и преимущества
- Gain Bandwidth Product: 60MHz
- Input Common Mode Range Includes Both Rails
- Output Swings Rail-to-Rail
- Low Quiescent Current: 1mA Max
- Input Offset Voltage: 350μV Max
- Input Bias Current: 150nA Max
- Wide Supply Range: 2.2V to 12.6V
- Large Output Current: 50mA Typ
- Low Voltage Noise: 10nV√Hz Typ
- Slew Rate: 20V/μs Typ
- Common Mode Rejection: 102dB Typ
- Power Supply Rejection: 105dB Typ
- Open-Loop Gain: 100V/mV Typ
- Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
- Single in the 8-Lead SO and 5-Lead Low Profile (1mm) ThinSOT™ Packages
- Dual in the 8-Lead SO and (3mm × 3mm) DFN Packages
- Quad in the 16-Lead SSOP Package
Подробнее о продукте
The LT6220/LT6221/LT6222 are single/dual/quad, low power, high speed rail-to-rail input and output operational amplifiers with excellent DC performance. The LT6220/ LT6221/LT6222 feature reduced supply current, lower input offset voltage, lower input bias current and higher DC gain than other devices with comparable bandwidth.
Typically, the LT6220/LT6221/LT6222 have an input offset voltage of less than 100μV, an input bias current of less than 15nA and an open-loop gain of 100V/mV. The parts have an input range that includes both supply rails and an output that swings within 10mV of either supply rail to maximize the signal dynamic range in low supply applications.
The LT6220/LT6221/LT6222 maintain performance for supplies from 2.2V to 12.6V and are specified at 3V, 5V and ±5V supplies. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output.
The LT6220 is housed in the 8-lead SO package with the standard op amp pinout as well as the 5-lead SOT-23 package. The LT6221 is available in 8-lead SO and DFN (3mm × 3mm low profile dual fine pitch leadless) packages with the standard op amp pinout. The LT6222 features the standard quad op amp configuration and is available in the 16-lead SSOP package. The LT6220/LT6221/LT6222 can be used as plug-in replacements for many op amps to improve input/output range and performance.
Applications
- Low Voltage, High Frequency Signal Processing
- Driving A/D Converters
- Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
- Active Filters
- Video Amplifiers
- Fast Current Sensing Amplifiers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.