Обзор
Особенности и преимущества
- Programmable Supply Current and Bandwidth:
- 10MHz at 300µA per Amplifier up to 200MHz at 6mA per Amplifier
- Rail-to-Rail Output:
- 0.05V to 2.85V on 3V Single Supply
- High Slew Rate: 700V/µs
- High Output Drive:
- ±75mA Minimum Output Current
- C-Load™ Op Amp Drives All Capacitive Load
- Low Distortion:
- -70dB HD2 at 1MHz 2VP-P
- -75dB HD3 at 1MHz 2VP-P
- Fast Settling:
- 20ns 0.1% Settling for 2V Step
- Excellent Video Performance Into 150Ω Load:
- Differential Gain of 0.20%
- Differential Phase of 0.10°
- Wide Supply Range:
- 3V to 12V Single Supply
- ±1.5V to ±6V Dual Supplies
- Small Size:
- Low Profile (1mm) 6-Lead SOT-23 (ThinSOT™)
- 3mm x 3mm x 0.8mm DFN and 10-Lead MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT6210/LT6211 are single/dual current feedback amplifiers with externally programmable supply current and bandwidth ranging from 10MHz at 300µA per amplifier to 200MHz at 6mA per amplifier. They feature a low distortion rail-to-rail output stage, 700V/µs slew rate and a minimum output current drive of 75mA.
The LT6210/LT6211 operate on supplies as low as a single 3V and up to either 12V or ±6V. The ISET pin allows for the optimization of quiescent current for specific bandwidth, distortion or slew rate requirements. Regardless of supply voltage, the supply current is programmable from just 300µA to 6mA per amplifier with an external resistor or current source.
The LT6210 is available in the low profile (1mm) 6-lead SOT-23 package. The LT6211 is available in the 10-lead MSOP and the 3mm x 3mm x 0.8mm DFN packages.
Applications
- Buffers
- Video Amplifers
- Cable Drivers
- Mobile Communication
- Low Power/Battery Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.