Обзор

Особенности и преимущества

  • 450V/μs Slew Rate
  • 100MHz Gain Bandwidth Product
  • Wide Supply Range 2.7V to 12.6V
  • Output Swings Rail-to-Rail
  • Input Common Mode Range Includes Ground
  • High Output Drive: 50mA
  • Channel Separation: 90dB at 10MHz
  • Specified on 3V, 5V and ±5V Supplies
  • Input Offset Voltage: 1mV
  • Low Power Dissipation: 20mW per Amplifier on Single 5V
  • Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) Package

Подробнее о продукте

The LT6205/LT6206/LT6207 are low cost single/dual/quad voltage feedback amplifiers that feature 100MHz gain-bandwidth product, 450V/μs slew rate and 50mA output current. These amplifiers have an input range that includes ground and an output that swings within 60mV of either supply rail, making them well suited for single supply operation.

These amplifiers maintain their performance for supplies from 2.7V to 12.6V and are specified at 3V, 5V and ±5V. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output. Isolation between channels is high, over 90dB at 10MHz.

The LT6205 is available in the 5-pin SOT-23, and the LT6206 is available in an 8-lead MSOP package with standard op amp pinouts. For compact layouts the quad LT6207 is available in the 16-pin SSOP package. These devices are specified over the commercial, industrial and automotive temperature ranges.

Applications

  • Video Line Driver
  • Automotive Displays
  • RGB Amplifiers
  • Coaxial Cable Drivers
  • Low Voltage High Speed Signal Processing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6206

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь