Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise Voltage: 1.9nV/√Hz (100kHz)
- Low Supply Current: 3mA/Amp Max
- Gain Bandwidth Product: 100MHz
- Dual LT6203 in Tiny DFN Package
- Low Distortion: –80dB at 1MHz
- Low Offset Voltage: 500μV Max
- Wide Supply Range: 2.5V to 12.6V
- Input Common Mode Range Includes Both Rails
- Output Swings Rail-to-Rail
- Common Mode Rejection Ratio 90dB Typ
- Unity Gain Stable
- Low Noise Current: 1.1pA/√Hz
- Output Current: 30mA Min
- Operating Temperature Range –40°C to 85°C
- Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) Package
Подробнее о продукте
The LT6202/LT6203/LT6204 are single/dual/quad low noise, rail-to-rail input and output unity gain stable op amps that feature 1.9nV/√Hz noise voltage and draw only 2.5mA of supply current per amplifier. These amplifiers combine very low noise and supply current with a 100MHz gain bandwidth product, a 25V/μs slew rate, and are optimized for low supply signal conditioning systems.
These amplifiers maintain their performance for supplies from 2.5V to 12.6V and are specified at 3V, 5V and ±5V supplies. Harmonic distortion is less than – 80dBc at 1MHz making these amplifiers suitable in low power data acquisition systems.
The LT6202 is available in the 5-pin TSOT-23 and the 8-pin SO, while the LT6203 comes in 8-pin SO and MSOP packages with standard op amp pinouts. For compact layouts the LT6203 is also available in a tiny fine line leadless package (DFN), while the quad LT6204 is available in the 16-pin SSOP and 14-pin SO packages. These devices can be used as plug-in replacements for many op amps to improve input/output range and noise performance.
Applications
- Low Noise, Low Power Signal Processing
- Active Filters
- Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
- Driving A/D Converters
- DSL Receivers
- Battery Powered/Battery Backed Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.