Обзор
Особенности и преимущества
- Extreme High Temperature Operation: –40°C to 175°C
- Low Noise Voltage: 1.9nV/√Hz (100kHz)
- Low Supply Current: 3mA/Amp Max
- Gain Bandwidth Product: 100MHz
- Low Distortion: –80dB at 1MHz
- Low Offset Voltage: 500µV Max
- Wide Supply Range: 2.5V to 12.6V
- Inputs and Outputs Swing Rail-to-Rail
- Common Mode Rejection Ratio 90dB Typ
- Low Noise Current: 1.1pA/√Hz
- Output Current: 30mA Min
- 8-Pin SO Package
- Available as Dice
Подробнее о продукте
The LT6203X is a dual low noise, rail-to-rail input and output unity gain stable op amp that features 1.9nV/√Hz noise voltage and draws only 2.5mA of supply current per amplifier. These amplifiers combine very low noise and supply current with a 100MHz gain bandwidth product, a 25V/µs slew rate, and are optimized for low supply signal conditioning systems.
These amplifiers maintain their performance for supplies from 2.5V to 12.6V and are specified at 3V, 5V and ±5V supplies. Harmonic distortion is less than –80dBc at 1MHz making these amplifiers suitable in low power data acquisition systems.
These devices can be used as plug-in replacements for many op amps to improve input/output range and noise performance.
The LT6203X is a member or a growing series of high temperature qualified products offered by Analog Devices.
The LT6203X comes in an 8-pin SO package with standard dual op amp pinout. The LT6203X is also available as dice.
Applications
- Down Hole Drilling and Instrumentation
- Heavy Industrial
- Avionics
- High Temperature Environments
- Low Noise, Low Power Signal Processing
- Active Filters
- Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
- Driving A/D Converters
- DSL Receivers
- Battery Powered/Battery Backed Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Краткая спецификация (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.