Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise Voltage: 1.9nV/√Hz (100kHz)
- Low Supply Current: 3mA/Amp Max
- Gain Bandwidth Product: 100MHz
- Dual LT6203 in Tiny DFN Package
- Low Distortion: –80dB at 1MHz
- Low Offset Voltage: 500μV Max
- Wide Supply Range: 2.5V to 12.6V
- Input Common Mode Range Includes Both Rails
- Output Swings Rail-to-Rail
- Common Mode Rejection Ratio 90dB Typ
- Unity Gain Stable
- Low Noise Current: 1.1pA/√Hz
- Output Current: 30mA Min
- Operating Temperature Range –40°C to 85°C
- Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) Package
Подробнее о продукте
The LT6202/LT6203/LT6204 are single/dual/quad low noise, rail-to-rail input and output unity gain stable op amps that feature 1.9nV/√Hz noise voltage and draw only 2.5mA of supply current per amplifier. These amplifiers combine very low noise and supply current with a 100MHz gain bandwidth product, a 25V/μs slew rate, and are optimized for low supply signal conditioning systems.
These amplifiers maintain their performance for supplies from 2.5V to 12.6V and are specified at 3V, 5V and ±5V supplies. Harmonic distortion is less than – 80dBc at 1MHz making these amplifiers suitable in low power data acquisition systems.
The LT6202 is available in the 5-pin TSOT-23 and the 8-pin SO, while the LT6203 comes in 8-pin SO and MSOP packages with standard op amp pinouts. For compact layouts the LT6203 is also available in a tiny fine line leadless package (DFN), while the quad LT6204 is available in the 16-pin SSOP and 14-pin SO packages. These devices can be used as plug-in replacements for many op amps to improve input/output range and noise performance.
Applications
- Low Noise, Low Power Signal Processing
- Active Filters
- Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
- Driving A/D Converters
- DSL Receivers
- Battery Powered/Battery Backed Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.