Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise Voltage: 0.95nV/√Hz (100kHz)
- Gain Bandwidth Product:
- LT6200/LT6201 165MHz AV = 1
- LT6200-5 800MHz AV ≥ 5
- LT6200-10 1.6GHz AV ≥ 10
- Low Distortion: –80dB at 1MHz, RL = 100Ω
- Dual LT6201 in Tiny DFN Package
- Input Common Mode Range Includes Both Rails
- Output Swings Rail-to-Rail
- Low Offset Voltage: 1mV Max
- Wide Supply Range: 2.5V to 12.6V
- Output Current: 60mA Min
- SO-8 and Low Profile (1mm) ThinSOT™ Packages
- Operating Temperature Range –40°C to 85°C
- Power Shutdown, Thermal Shutdown
Подробнее о продукте
The LT6200/LT6201 are single and dual ultralow noise, rail-to-rail input and output unity gain stable op amps that feature 0.95nV/√Hz noise voltage. These amplifiers combine very low noise with a 165MHz gain bandwidth, 50V/μs slew rate and are optimized for low voltage signal conditioning systems. A shutdown pin reduces supply current during standby conditions and thermal shutdown protects the part from overload conditions.
The LT6200-5/LT6200-10 are single amplifiers optimized for higher gain applications resulting in higher gain bandwidth and slew rate. The LT6200 family maintains its performance for supplies from 2.5V to 12.6V and are specified at 3V, 5V and ±5V.
For compact layouts the LT6200/LT6200-5/LT6200-10 are available in the 6-lead ThinSOT™ and the 8-pin SO package. The dual LT6201 is available in an 8-pin SO package with standard pinouts as well as a tiny, dual fine pitch leadless package (DFN). These amplifiers can be used as plug-in replacements for many high speed op amps to improve input/output range and noise performance.
Applications
- Transimpedance Amplifiers
- Low Noise Signal Processing
- Active Filters
- Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
- Driving A/D Converters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Сопутствующие компоненты
LT6200 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Видео (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT6200 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.