Обзор

Особенности и преимущества

  • Current Sense Amplifier
    • Fast Step Response: 500ns
    • Low Offset Voltage: 200μV Maximum
    • Low Gain Error: 0.2% Maximum
  • Internal 400mV Precision Reference
  • Internal Latching Comparators
    • Power-On Reset Capability
    • Fast Response Time: 500ns
    • Total Threshold Error: ±1.25% Maximum
    • Two Comparator Polarity Options
  • Wide Supply Range: 2.7V to 60V
  • Supply Current: 550μA
  • Specified for –40°C to 125°C Temperature Range
  • Available in 10-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT6119 is a complete high side current sense device that incorporates a precision current sense amplifier, an integrated voltage reference and two latching comparators. Two versions of the LT6119 are available. The LT6119-1 has the comparators connected in opposing polarity and the LT6119-2 has the comparators connected in the same polarity. The comparator latch functionality can be enabled or disabled and the comparators can be configured to reset upon power-on. The input and the open-drain outputs of the comparators are independent from the current sense amplifier. The comparator trip points and amplifier gain are configured with external resistors.

The overall propagation delay of the LT6119 is typically only 1.4μs, allowing for quick reaction to overcurrent and undercurrent conditions. The 1MHz bandwidth allows the LT6119 to be used for error detection in critical applications such as motor control. The high threshold accuracy of the comparators, combined with the ability to latch both comparators, ensures the LT6119 can capture high speed events.

The LT6119 is fully specified for operation from –40°C to 125°C, making it suitable for industrial and automotive applications. The LT6119 is available in a small 10-lead MSOP.

Applications

  • Overcurrent, Undercurrent and Fault Detection
  • Current Shunt Measurement
  • Battery Monitoring
  • Motor Control
  • Automotive Monitoring and Control
  • Industrial Control

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6119-1
LT6119-2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.