Обзор
Особенности и преимущества
- Current Sense Amplifier
- Fast Step Response: 500ns
- Low Offset Voltage: 200μV Maximum
- Low Gain Error: 0.2% Maximum
- Internal 400mV Precision Reference
- Internal Comparator
- Power-On Reset Capability
- Fast Response Time: 500ns
- Total Threshold Error: ±1.25% Maximum
- Wide Supply Range: 2.7V to 60V
- Supply Current: 450μA
- Specified for –40°C to 125°C Temperature Range
- Available in 8-Lead MSOP and 8-Lead (2mm × 3mm) DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT6118 is a complete high side current sense device that incorporates a precision current sense amplifier, an integrated voltage reference and a latching comparator. The comparator latch functionality can be enabled or disabled and the comparator can be configured to reset upon power-on. The input and the open-drain output of the comparator are independent from the current sense amplifier. The comparator trip point and amplifier gain are configured with external resistors.
The overall propagation delay of the LT6118 is typically only 1.4μs, allowing for quick reaction to overcurrent conditions. The 1MHz bandwidth allows the LT6118 to be used for error detection in critical applications such as motor control. The high threshold accuracy of the comparator, combined with the ability to latch the comparator, ensures the LT6118 can capture high speed events.
The LT6118 is fully specified for operation from –40°C to 125°C, making it suitable for industrial and automotive applications. The LT6118 is available in the small 8-lead MSOP and 8-lead DFN packages.
Applications
- Overcurrent and Fault Detection
- Current Shunt Measurement
- Battery Monitoring
- Motor Control
- Automotive Monitoring and Control
- Industrial Control
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.