Обзор

Особенности и преимущества

  • Improve Voltage Regulation to a Remote Load by 10×
  • Ideal for Resistor-Adjustable Voltage Regulators
  • Gain Configurable with a Single Resistor
  • High Side Current Sensing:
    • Integrated 20mΩ Sense Resistor for Up to 3A
    • Ability to Use an External Sense Resistor
  • 300μV Maximum Input Offset Voltage
  • Output Current Accuracy of 1% Maximum
  • 30μA Maximum Supply Current
  • 2V to 50V Supply Range
  • Fully Specified from –40°C to 125°C
  • Available in Low Profile (1mm) ThinSOT and (2mm × 2mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT6110 is a precision high side current sense with a current mode output, designed for controlling the output voltage of an adjustable power supply or voltage regulator. This can be used to compensate for drops in voltage at a remote load due to resistance in a wire, trace or cable.

The LT6110 monitors load current via a series-connected internal or external sense resistor. Two current mode outputs, one sinking and one sourcing, are provided that are proportional to the load current. This allows the LT6110 to adjust the output voltage of a wide variety of regulators. Either output may be used to monitor the load current.

Low DC offset allows for the use of a small sense resistor, as well as precise control of small variations in wire voltage drop.

Applications

  • Automotive and Industrial Power Distribution
  • USB Power
  • DC/DC Converters
  • Plug-In DC Adapters
  • Power over Ethernet

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6110

Сопутствующие компоненты

LT6110 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.