Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Current Sense Amplifier
- Fast Step Response: 500ns
- Low Offset Voltage: 125μV Maximum
- Low Gain Error: 0.2% Maximum
- Internal 400mV Precision Reference
- Internal Latching Comparators with Reset
- Fast Response Time: 500ns
- Total Threshold Error: ±1.25% Maximum
- Two Comparator Polarity Options
- Wide Supply Range: 2.7V to 60V
- Supply Current: 550μA
- Low Shutdown Current: 5μA Maximum
- Specified for –40°C to 125°C Temperature Range
- Available in 10-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LT6109 is a complete high side current sense device that incorporates a precision current sense amplifier, an integrated voltage reference and two comparators. Two versions of the LT6109 are available. The LT6109-1 has the comparators connected in opposing polarity and the LT6109-2 has the comparators connected in the same polarity. In addition, the current sense amplifier and comparator inputs and outputs are directly accessible. The amplifier gain and comparator trip points are configured by external resistors. The open-drain comparator outputs allows for easy interface to other system components.
The overall propagation delay of the LT6109 is typically only 1.4μs, allowing for quick reaction to overcurrent and undercurrent conditions. The 1MHz bandwidth allows the LT6109 to be used for error detection in critical applications such as motor control. The high threshold accuracy of the comparators, combined with the ability to latch both comparators, ensures the LT6109 can capture high speed events.
The LT6109 is fully specified for operation from –40°C to 125°C, making it suitable for industrial and automotive applications. The LT6109 is available in a small 10-lead MSOP.
Applications
- Overcurrent, Undercurrent and Fault Detection
- Current Shunt Measurement
- Battery Monitoring
- Motor Control
- Automotive Monitoring and Control
- Remote Sensing
- Industrial Control
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT6109 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.