Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Current Sense Amplifier
    • Fast Step Response: 500ns
    • Low Offset Voltage: 125μV Maximum
    • Low Gain Error: 0.2% Maximum
  • Internal 400mV Precision Reference
  • Internal Comparator
    • Fast Response Time: 500ns
    • Total Threshold Error: ±1.25% Maximum
    • Latching or Non-Latching Comparator Option
  • Wide Supply Range: 2.7V to 60V
  • Supply Current: 450μA
  • Low Shutdown Current: 5μA Maximum
  • Specified for –40°C to 125°C Temperature Range
  • Available in 8-Lead MSOP and 8-Lead (2mm × 3mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT6108 is a complete high side current sense device that incorporates a precision current sense amplifier, an integrated voltage reference and a comparator. Two versions of the LT6108 are available. The LT6108-1 has a latching comparator and the LT6108-2 has a non-latching comparator. In addition, the current sense amplifier and comparator inputs and outputs are directly accessible. The amplifier gain and comparator trip point are configured by external resistors. The open-drain comparator output allows for easy interface to other system components.

The overall propagation delay of the LT6108 is typically only 1.4μs, allowing for quick reaction to overcurrent conditions. The 1MHz bandwidth allows the LT6108 to be used for error detection in critical applications such as motor control. The high threshold accuracy of the comparator, combined with the ability to latch the comparator, ensures the LT6108 can capture high speed events.

The LT6108 is fully specified for operation from –40°C to 125°C, making it suitable for industrial and automotive applications. The LT6108 is available in the small 8-lead MSOP and 8-lead DFN packages.

Applications

  • Overcurrent and Fault Detection
  • Current Shunt Measurement
  • Battery Monitoring
  • Motor Control
  • Automotive Monitoring and Control
  • Remote Sensing
  • Industrial Control

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6108-1
LT6108-2

Сопутствующие компоненты

LT6108 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.