Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain Configurable with Two Resistors
  • Low Offset Voltage: 250μV Maximum
  • Output Current: 1mA Maximum
  • Supply Range: 2.7V to 36V, 44V Absolute Maximum
  • Low Input Bias Current: 40nA Maximum
  • PSRR: 106dB Minimum
  • Low Supply Current: 65μA Typical, V+ = 12V
  • Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT6106 is a versatile high side current sense amplifier. Design flexibility is provided by the excellent device characteristics: 250μV maximum offset and 40nA maximum input bias current. Gain for each device is set by two resistors and allows for accuracy better than 1%.

The LT6106 monitors current via the voltage across an external sense resistor (shunt resistor). Internal circuitry converts input voltage to output current, allowing for a small sense signal on a high common mode voltage to be translated into a ground referenced signal. The low DC offset allows for monitoring very small sense voltages. As a result, a small valued shunt resistor can be used, which minimizes the power loss in the shunt.

The wide 2.7V to 44V input voltage range, high accuracy and wide operating temperature range make the LT6106 ideal for automotive, industrial and power management applications. The very low power supply current of the LT6106 also makes it suitable for low power and battery operated applications.

Applications

  • Current Shunt Measurement
  • Battery Monitoring
  • Power Management
  • Motor Control
  • Lamp Monitoring
  • Overcurrent and Fault Detection

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6106

Сопутствующие компоненты

LT6106 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.