Обзор

Особенности и преимущества

  • Very Wide, Over-the-Top®, Input Common Mode Range
      - Extends 44V Above V (Independent of V +)
      - Extends –0.3V Below V
  • Wide Power Supply Range: 2.85V to 36V
  • Input Offset Voltage: 300µV Maximum
  • Gain Accuracy: 1% Max
  • Gain Configurable with External Resistors
  • Operating Current: 150µA
  • Slew Rate: 2V/µs
  • Sense Input Current When Powered Down: 1nA
  • Full-Scale Output Current: 1mA Minimum
  • Operating Temperature Range –40°C to 125°C
  • Available in 2mm × 3mm DFN and 8-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT6105 is a micropower, precision current sense amplifier with a very wide input common mode range. The LT6105 monitors unidirectional current via the voltage across an external sense resistor. The input common mode range extends from –0.3V to 44V, with respect to the negative supply voltage (V ). This allows the LT6105 to operate as a high side current sense monitor or a low side current sense monitor. It also allows the LT6105 to monitor current on a negative supply voltage, as well as continuously monitor a battery from full charge to depletion. The inputs of LT6105 can withstand differential voltages up to ±44V, which makes it ideal for monitoring a fuse or MOSFET switch.

Gain is configured with external resistors from 1V/V to 100V/V. The input common mode rejection and power supply rejection are in excess of 100dB and the input offset voltage is less than 300µV. A minimum slew rate of 2V/µs ensures fast response to unexpected current changes.

The LT6105 can operate from an independent power supply of 2.85V to 36V and draws only 150µA. When V + is powered down, the sense pins are biased off. This prevents loading of the monitored circuit, irrespective of the sense voltage. The LT6105 is available in a 6-lead DFN and 8-lead MSOP package.

Applications
  • High Side or Low Side Current Sensing
  • Current Monitoring on Positive or Negative Supply Voltages
  • Battery Monitoring
  • Fuse/MOSFET Monitoring
  • Automotive
  • Power Management
  • Portable Test/Measurement Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6105

Сопутствующие компоненты

LT6105 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.