Обзор

Особенности и преимущества

  • Input Offset Voltage: 300µV (Max)
  • Sense Inputs Up to 48V
  • 0.5% Gain Accuracy
  • Pin Selectable Gain: 10, 12.5, 20, 25, 40, 50V/V
  • Separate Power Supply: 2.7V to 36V
  • Operating Current: 60µA
  • Sense Input Current (VCC Powered Down): 1nA
  • Reverse Battery Protected to –48V
  • Buffered Output
  • Noise Filtering Input
  • –40°C to 125°C Operating Temperature Range
  • Available in 8-Lead DFN and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT6100 is a complete micropower, precision, high side current sense amplifier. The LT6100 monitors unidirectional currents via the voltage across an external sense resistor. Fixed gains of 10, 12.5, 20, 25, 40, 50V/V are obtained by simply strapping or floating two gain select pins. Gain accuracy is better than 0.5% for all gains.

The LT6100 sense inputs have a voltage range that extends from 4.1V to 48V, and can withstand a differential voltage of the full supply. This makes it possible to monitor the voltage across a MOSFET switch or a fuse. The part can also withstand a reverse battery condition on the inputs.

Input offset is a low 300µV. CMRR and PSRR are in excess of 105dB, resulting in a wide dynamic range. A filter pin is provided to easily implement signal filtering with a single capacitor.

The LT6100 has a separate supply input, which operates from 2.7V to 36V and draws only 60µA. When VCC is powered down, the sense pins are biased off. This prevents loading of the monitored circuit, irrespective of the sense voltage. The LT6100 is available in an 8-lead DFN and MSOP package.

Applications

  • Battery Monitoring
  • Fuse Monitoring
  • Portable and Cellular Phones
  • Portable Test/Measurement Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6100

Сопутствующие компоненты

LT6100 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.