Обзор
Особенности и преимущества
- Excellent Slew Rate to Power Ratio
- Slew Rate: 5V/μs
- Maximum Supply Current: 100μA/Amplifier
- Maximum Offset Voltage: 30μV
- Maximum Offset Voltage Drift: 0.5μV/°C
- High Dynamic Input Impedance
- Fast Recovery from Shutdown
- Maximum Input Bias Current: 3nA
- No Output Phase Inversion
- Gain Bandwidth Product: 400kHz
- Wide Specified Supply Range: 3V to 30V
- Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
- DFN and MS8 Packages
- Rail-to-Rail Outputs
Подробнее о продукте
The LT6020 is a low power, enhanced slew rate, precision operational amplifier. The proprietary circuit topology of this amplifier gives excellent slew rate at low quiescent power dissipation without compromising precision or settling time. In addition, unique input stage circuitry allows the input impedance to remain high during input voltage steps as large as 5V. The combination of precision specs along with fast settling makes this part ideal for MUX applications.
The low quiescent current of the LT6020 along with its ability to operate on supplies as low as 3V make it useful in portable systems. The LT6020-1 features a shutdown mode which reduces the typical supply current to 1.4μA.
The LT6020 is available in the small 8-lead DFN and 8-lead MSOP packages. The LT6020-1 is available in a 10-lead DFN package.
Applications
- Precision Signal Processing
- 18-Bit DAC Amplifier
- Multiplexed ADC Applications
- Low Power Portable Systems
- Low Power Wireless Sensor Networks
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.