Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Voltage Noise
- 30nVP-P Noise: 0.1Hz to 10Hz
- 1.2nV/√Hz Typical at 1kHz
- Maximum Offset Voltage: 50μV
- Maximum Offset Voltage Drift: 0.5μV/°C
- CMRR: 124dB (Minimum)
- AVOL: 132dB (Minimum)
- Slew Rate: 30V/μs
- Gain-Bandwidth Product: 15MHz
- Wide Supply Range: 8V to 33V
- Ultralow THD: –115dB at 1kHz
- Unity Gain Stable
- Low Power Shutdown: 6.2µA
- SOIC-8E and 4mm × 3mm 12-Lead DFN Packages
- 4.5kV HBM and 2kV CDM Tolerant
Подробнее о продукте
The LT6018 is a 33V precision operational amplifier with excellent noise performance. With 0.1Hz to 10Hz noise of only 30nVP-P, the LT6018 is an outstanding choice for applications where 1/f noise impacts system performance. The LT6018 has excellent DC performance with a maximum offset voltage of 50μV and a maximum offset voltage drift of 0.5μV/°C. The input offset voltage remains low over the entire common mode input range, providing a minimum CMRR of 124dB. Open loop gain is typically 142dB enabling the part to achieve linearity better than 1ppm. The proprietary circuit topology of the LT6018 provides excellent slew rate and settling time without compromising noise or DC precision.
An enable pin allows the LT6018 to be put in a low power shutdown mode, reducing the typical supply current to only 6.2μA. A reference pin for the enable pin is also provided, which simplifies the interface between external circuitry and the LT6018.
The LT6018 is available in 8-lead SO and 12-lead 4mm × 3mm DFN packages, both of which include an exposed pad to reduce thermal resistance. The LT6018 is specified over the –40°C to 85°C and –40°C to 125°C temperature ranges.
Applications
- ADC Driver Applications
- Low Noise Precision Signal Processing
- Multiplexed Applications
- DAC Buffer
- Precision Data Acquisition
- Active Filters
- Professional Audio
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.