Обзор
Особенности и преимущества
- Input Common Mode Range: V– to V– + 76V
- Rail-to-Rail Input and Output
- Low Power: 315μA/Amplifier
- Operating Temperature Range: –55°C to 150°C
- VOS: ±50μV (Maximum)
- CMRR, PSRR: 126dB
- Reverse Battery Protection to 50V
- Gain Bandwidth Product: 3.2MHz
- Specified on 5V and ±15V Supplies
- High Voltage Gain: 1000V/mV
- No Phase Reversal
- No Supply Sequencing Problems
- Single 5-Lead SOT-23 (ThinSOT™) Package
- Dual 8-Lead MSOP
- Quad 22-Lead DFN (6mm × 3mm)
Подробнее о продукте
The LT6015/LT6016/LT6017 are single/dual/quad rail-to-rail input operational amplifiers with input offset voltage trimmed to less than 50μV. These amplifiers operate on single and split supplies with a total voltage of 3V to 50V and draw only 315μA per amplifier. They are reverse battery protected, drawing very little current for reverse supplies up to 50V.
The Over-The-Top® input stage of the LT6015/LT6016/ LT6017 is designed to provide added protection in tough environments. The input common mode range extends from V– to V+ and beyond: these amplifiers operate with inputs up to 76V above V– independent of V+. Internal resistors protect the inputs against transient faults up to 25V below the negative supply. The LT6015/LT6016/ LT6017 can drive loads up to 25mA and are unity-gain stable with capacitive loads as large as 200pF. Optional external compensation can be added to extend the capacitive drive capability beyond 200pF.
The LT6015 is offered in a 5-lead SOT package. The LT6016 dual op amp is available in an 8-lead MSOP package. The LT6017 is offered in a 22-pin leadless DFN package.
Applications
- High Side or Low Side Current Sensing
- Battery/Power Supply Monitoring
- 4mA to 20mA Transmitters
- High Voltage Data Acquisition
- Battery/Portable Instrumentation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Видео (1)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.