Обзор
Особенности и преимущества
- Input Common Mode Range: V– to V– + 76V
- Rail-to-Rail Input and Output
- Low Power: 315μA/Amplifier
- Operating Temperature Range: –55°C to 150°C
- VOS: ±50μV (Maximum)
- CMRR, PSRR: 126dB
- Reverse Battery Protection to 50V
- Gain Bandwidth Product: 3.2MHz
- Specified on 5V and ±15V Supplies
- High Voltage Gain: 1000V/mV
- No Phase Reversal
- No Supply Sequencing Problems
- Single 5-Lead SOT-23 (ThinSOT™) Package
- Dual 8-Lead MSOP
- Quad 22-Lead DFN (6mm × 3mm)
Подробнее о продукте
The LT6015/LT6016/LT6017 are single/dual/quad rail-to-rail input operational amplifiers with input offset voltage trimmed to less than 50μV. These amplifiers operate on single and split supplies with a total voltage of 3V to 50V and draw only 315μA per amplifier. They are reverse battery protected, drawing very little current for reverse supplies up to 50V.
The Over-The-Top® input stage of the LT6015/LT6016/LT6017 is designed to provide added protection in tough environments. The input common mode range extends from V– to V+ and beyond: these amplifiers operate with inputs up to 76V above V– independent of V+. Internal resistors protect the inputs against transient faults up to 25V below the negative supply. The LT6015/LT6016/LT6017 can drive loads up to 25mA and are unity-gain stable with capacitive loads as large as 200pF. Optional external compensation can be added to extend the capacitive drive capability beyond 200pF.
The LT6015 is offered in a 5-lead SOT package. The LT6016 dual op amp is available in an 8-lead MSOP package. The LT6017 is offered in a 22-pin leadless DFN package.
Applications
- High Side or Low Side Current Sensing
- Battery/Power Supply Monitoring
- 4mA to 20mA Transmitters
- High Voltage Data Acquisition
- Battery/Portable Instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Видео (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT6015 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.