Обзор

Особенности и преимущества

  • 35µV Maximum Offset Voltage (LT6013A)
  • Low 1/f Noise:
    • 200nVP-P (0.1Hz to 10Hz)
    • 40nVRMS (0.1Hz to 10Hz)
  • Low White Noise: 9.5nV/√Hz (1kHz)
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • 145µA Supply Current per Amplifier
  • 250pA Maximum Input Bias Current (LT6013A)
  • AV ≥ 5 Stable; Up to 500pF CLOAD
  • 0.2V/µs Slew Rate
  • 1.4MHz Gain Bandwidth Product
  • 120dB Minimum Voltage Gain, VS = ±15V
  • 0.8µV/°C Maximum VOS Drift
  • 2.7V to ±18V Supply Voltage Operation
  • Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
  • Available in SO-8 and Space Saving 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT6013 and LT6014 op amps combine low noise and high precision input performance with low power consumption and rail-to-rail output swing. The amplifiers are stable in a gain of 5 or more and feature greatly improved CMRR and PSRR versus frequency compared to other precision op amps.

Input offset voltage is factory-trimmed to less than 35µV. The low drift and excellent long-term stability ensure a high accuracy over temperature and time. The 250pA maximum input bias current and 120dB minimum voltage gain further maintain this precision over operating conditions.

The LT6013 and LT6014 operate from any supply voltage from 2.7V to 36V and draw only 145µA of supply current per amplifier on a 5V supply. The output swings to within 40mV of either supply rail, making the amplifiers very useful for low voltage single supply operation.

The amplifiers are fully specified at 5V and ±15V supplies and from -40°C to 85°C. The single LT6013 and dual LT6014 are both available in SO-8 and space saving 3mm × 3mm DFN packages. For unity gain stable versions, refer to the LT6010 and LT6011 data sheets.

Applications

  • Thermocouple Amplifiers
  • Precision Photodiode Amplifiers
  • Instrumentation Amplifiers
  • Battery-Powered Precision Systems
  • Low-Voltage Precision Systems
  • Micro-Power Sensor Interface

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6014

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь