Обзор

Особенности и преимущества

  • 60µV Maximum Offset Voltage
  • 300pA Maximum Input Bias Current
  • 135µA Supply Current per Amplifier
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • 120dB Minimum Voltage Gain, VS = ±15V
  • 0.8µV/°C Maximum VOS Drift
  • 14nV/√Hz Input Noise Voltage
  • 2.7V to ±18V Supply Voltage Operation
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Space Saving 3mm x 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LT6011/LT6012 op amps combine low noise and high precision input performance with low power consumption and rail-to-rail output swing.

Input offset voltage is trimmed to less than 60µV. The low drift and excellent long-term stability guarantee a high accuracy over temperature and time. The 300pA maximum input bias current and 120dB minimum voltage gain further maintain this precision over operating conditions.

The LT6011/LT6012 work on any power supply voltage from 2.7V to 36V and draw only 135µA of supply current on a 5V supply. The output swings to within 40mV of either supply rail, making the amplifier a good choice for low voltage single supply applications.

The LT6011/LT6012 are specified at 5V and ±15V supplies and from –40°C to 85°C. The LT6011 (dual) is available in SO-8 and space saving 3mm x 3mm DFN packages. The LT6012 (quad) is available in SO-14 and 16-pin SSOP packages.

Applications

  • Thermocouple Amplifiers
  • Precision Photo Diode Amplifiers
  • Instrumentation Amplifiers
  • Battery-Powered Precision Systems
  • Low Voltage Precision Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6012

Сопутствующие компоненты

LT6012 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь