Обзор
Особенности и преимущества
- 60µV Maximum Offset Voltage
- 300pA Maximum Input Bias Current
- 135µA Supply Current per Amplifier
- Rail-to-Rail Output Swing
- 120dB Minimum Voltage Gain, VS = ±15V
- 0.8µV/°C Maximum VOS Drift
- 14nV/√Hz Input Noise Voltage
- 2.7V to ±18V Supply Voltage Operation
- Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
- Space Saving 3mm x 3mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LT6011/LT6012 op amps combine low noise and high precision input performance with low power consumption and rail-to-rail output swing.
Input offset voltage is trimmed to less than 60µV. The low drift and excellent long-term stability guarantee a high accuracy over temperature and time. The 300pA maximum input bias current and 120dB minimum voltage gain further maintain this precision over operating conditions.
The LT6011/LT6012 work on any power supply voltage from 2.7V to 36V and draw only 135µA of supply current on a 5V supply. The output swings to within 40mV of either supply rail, making the amplifier a good choice for low voltage single supply applications.
The LT6011/LT6012 are specified at 5V and ±15V supplies and from –40°C to 85°C. The LT6011 (dual) is available in SO-8 and space saving 3mm x 3mm DFN packages. The LT6012 (quad) is available in SO-14 and 16-pin SSOP packages.
Applications
- Thermocouple Amplifiers
- Precision Photo Diode Amplifiers
- Instrumentation Amplifiers
- Battery-Powered Precision Systems
- Low Voltage Precision Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Сопутствующие компоненты
LT6011 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.