Обзор

Особенности и преимущества

  • 35µV Maximum Offset Voltage
  • 110pA Maximum Input Bias Current
  • 135µA Supply Current
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • 12µA Supply Current in Shutdown
  • 120dB Minimum Voltage Gain (VS = ±15V)
  • 0.8µV/°C Maximum VOS Drift
  • 14nV/√Hz Input Noise Voltage
  • 2.7V to ±18V Supply Voltage Operation
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Space Saving 3mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LT6010 op amp combines low noise and high precision input performance with low power consumption and rail-to-rail output swing.

Input offset voltage is trimmed to less than 35µV. The low drift and excellent long-term stability guarantee a high accuracy over temperature and over time. The 110pA maximum input bias current and 120dB minimum voltage gain further maintain this precision over operating conditions.

The LT6010 works on any power supply voltage from 2.7V to 36V, and draws only 135µA of supply current on a 5V supply. A power saving shutdown feature reduces supply current to 12µA. The output voltage swings to within 40mV of either supply rail, making the amplifier a good choice for low voltage single supply operation.

The LT6010 is fully specified at 5V and ±15V supplies and from –40°C to 85°C. The device is available in SO-8 and space-saving 3mm × 3mm DFN packages. This op amp is also available in dual (LT6011) and quad (LT6012) packages.

Applications

  • Thermocouple Amplifiers
  • Precision Photo Diode Amplifiers
  • Instrumentation Amplifiers
  • Battery-Powered Precision Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6010

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.