Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Supply Range: 1.6V to 16V
- Low Supply Current: 1μA/Amplifier Max
- Low Input Bias Current: 90pA Max
- Low Input Offset Voltage: 500μV Max
- Low Input Offset Voltage Drift: 2μV/°C
- CMRR: 100dB
- PSRR: 95dB
- AVOL Driving 20kΩ Load: 100,000 Min
- Capacitive Load Handling: 500pF
- Specified from -40°C to 125°C
- Available in Tiny 2mm x 2mm DFN and Low Profile (1mm) ThinSOT™ Packages
Подробнее о продукте
The LT6003/LT6004/LT6005 are single/dual/quad op amps designed to maximize battery life and performance for portable applications. These amplifiers operate on supplies as low as 1.6V and are fully specified and guaranteed over temperature on 1.8V, 5V and ±8V supplies while only drawing 1µA maximum quiescent current.
The ultralow supply current and low operating voltage are combined with excellent amplifier specifications; input offset voltage of 500µV maximum with a typical drift of only 2µV/°C, input bias current of 90pA maximum, open loop gain of 100,000 and the ability to drive 500pF capacitive loads, making the LT6003/LT6004/LT6005 amplifiers ideal when excellent performance is required in battery powered applications.
The single LT6003 is available in the 5-pin TSOT-23 and tiny 2mm × 2mm DFN packages. The dual LT6004 is available in the 8-pin MSOP and 3mm × 3mm DFN packages. The quad LT6005 is available in the 16-pin TSSOP and 5mm × 3mm DFN packages. These devices are specified over the commercial, industrial and automotive temperature ranges.
Applications
- Portable Gas Monitors
- Battery- or Solar-Powered Systems
- Low Voltage Signal Processing
- Micropower Active Filters
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT6003 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.