Обзор
Особенности и преимущества
- Ideal for Battery-Powered Applications
- Low Voltage: 1.8V to 16V Operation
- Low Current: 16µA/Amplifier Max
- Small Packages: DFN, MSOP, SSOP
- Shutdown to 1.5µA Max (LT6000, LT6001DD)
- Low Offset Voltage: 600µV Max
- Rail-to-Rail Input and Output
- Fully Specified on 1.8V and 5V Supplies
- Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
- Single Available in DFN
- Dual Available in MSOP and DFN
- Quad Available in SSOP and DFN
Подробнее о продукте
The LT6000/LT6001/LT6002 are single, dual and quad precision rail-to-rail input and output operational amplifiers. Designed to maximize battery life in always-on applications, the devices will operate on supplies down to 1.8V while drawing only 13µA quiescient current. The low supply current and low voltage operation is combined with precision specifications; input offset is guaranteed less than 600µV. The performance on 1.8V supplies is fully specified and guaranteed over temperature. A shutdown feature available in the LT6000 and the 10-lead dual LT6001 version can be used to extend battery life by allowing the amplifiers to be switched off during periods of inactivity.
The LT6000 is available in a tiny, dual fine pitch leadless DFN package. The LT6001 is available in the 8-pin MSOP package; a 10-lead version with the shutdown feature is available in DFN package. The quad LT6002 is available in the 16-pin SSOP package and the 16-pin DFN package. These devices are specified over the commercial and industrial temperature range.
Applications
- Gas Sensing
- Portable Instrumentation
- Battery- or Solar-Powered Systems
- Low Voltage Signal Processing
- Micropower Active Filters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.