Обзор

Особенности и преимущества

  • Ideal for Battery-Powered Applications
    • Low Voltage: 1.8V to 16V Operation
    • Low Current: 16µA/Amplifier Max
    • Small Packages: DFN, MSOP, SSOP
    • Shutdown to 1.5µA Max (LT6000, LT6001DD)
  • Low Offset Voltage: 600µV Max
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • Fully Specified on 1.8V and 5V Supplies
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Single Available in DFN
    Dual Available in MSOP and DFN
    Quad Available in SSOP and DFN

Подробнее о продукте

The LT6000/LT6001/LT6002 are single, dual and quad precision rail-to-rail input and output operational amplifiers. Designed to maximize battery life in always-on applications, the devices will operate on supplies down to 1.8V while drawing only 13µA quiescient current. The low supply current and low voltage operation is combined with precision specifications; input offset is guaranteed less than 600µV. The performance on 1.8V supplies is fully specified and guaranteed over temperature. A shutdown feature available in the LT6000 and the 10-lead dual LT6001 version can be used to extend battery life by allowing the amplifiers to be switched off during periods of inactivity.

The LT6000 is available in a tiny, dual fine pitch leadless DFN package. The LT6001 is available in the 8-pin MSOP package; a 10-lead version with the shutdown feature is available in DFN package. The quad LT6002 is available in the 16-pin SSOP package and the 16-pin DFN package. These devices are specified over the commercial and industrial temperature range.

Applications

  • Gas Sensing
  • Portable Instrumentation
  • Battery- or Solar-Powered Systems
  • Low Voltage Signal Processing
  • Micropower Active Filters

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6000

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь