Обзор

Особенности и преимущества

  • Direct Replacement for Present References
  • Ultra Low Drift-3ppm/°C Typ.
  • Curvature Corrected
  • Series or Shunt Operation
  • Ultra High Line Rejection ≈  ½ ppm/V
  • Low Output Impedance ≈ 0.02Ω
  • Tight Initial Output Voltage
  • 100% Noise Tested

Подробнее о продукте

OBSOLETE PRODUCT Data Sheet For Reference Only

The LT580/LT581 are bandgap voltage references utilizing thin film technology and a greatly improved curvature correction technique. Wafer level trimming of both reference and output voltage combines to produce units with high yields to very low TC and tight initial tolerance of output voltage.

The LT580/LT581 can both sink and source up to 10mA and can be used in either the series or shunt mode. This allows the reference to be used for both positive and negative output voltages without external components. Minimum input-output voltage is less than 1V in the series mode, providing improved tolerance of low line conditions.

For voltage references with improved specifications, please set the LT1019, LT1021, and LT1031 data sheets.

Applications

  • A to D and D to A Converters
  • Precision Regulators
  • Constant Current Sources
  • V to F Converters
  • Bridge Excitation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь