Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Frequency Range: 10MHz to 6GHz
- Accurate Power Measurement of High Crest Factor (Up to 12dB) Waveforms
- 40dB Log Linear Dynamic Range
- Exceptional Accuracy Over Temperature
- Fast Response Time: 1μs Rise, 8μs Fall
- Low Power: 1.4mA at 3.3V
- Log-Linear DC Output vs Input RF Power in dBm
- Small 3mm × 2mm 8-Pin DFN Package
- Single-Ended RF Input
Подробнее о продукте
The LT5581 is a 10MHz to 6GHz, low power monolithic precision RMS power detector. The RMS detector uses a proprietary technique to accurately measure the RF power from –34dBm to +6dBm (at 2.14GHz) of modulated signals with a crest factor as high as 12dB. It outputs a DC voltage in linear scale proportional to an RF input signal power in dBm. The LT5581 is suitable for precision power measurement and control for a wide variety of RF standards, including GSM/EDGE, CDMA, CDMA2000, W-CDMA, TD-SCDMA, UMTS, LTE and WiMAX, etc. The final DC output is connected in series with an on-chip 300Ω resistor, which enables further filtering of the output modulation ripple with just a single off-chip capacitor.
Applications
- GSM/EDGE, CMDA, CDMA2000, W-CDMA, LTE, WiMAX RF Power Control
- Pico-Cells, Femto-Cells RF Power Control
- Wireless Repeaters
- CATV/DVB Transmitters
- MIMO Wireless Access Points
- Portable RMS Power Measurement Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT5581 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.