Обзор
Особенности и преимущества
- High Output IP3: +27.3dBm at 2.14GHz
- Low Noise Floor: –158dBm/Hz (POUT = –5dBm)
- High Conversion Gain: 2.6dB at 2.14GHz
- Wide Frequency Range: 1.5GHz to 3.8GHz*
- Low LO Leakage
- Single-Ended RF and LO
- Low LO Drive Level: –1dBm
- Single 3.3V Supply
- 5mm × 5mm QFN24 Package
Подробнее о продукте
The LT5579 mixer is a high performance upconverting mixer optimized for frequencies in the 1.5GHz to 3.8GHz range. The single-ended LO input and RF output ports simplify board layout and reduce system cost. The mixer needs only –1dBm of LO power and the balanced design results in low LO signal leakage to the RF output. At 2.6GHz operation, the LT5579 provides high conversion gain of 1.3dB, high OIP3 of +26dBm and a low noise floor of –157.5dBm/Hz at a –5dBm RF output signal level.
The LT5579 offers a high performance alternative to passive mixers. Unlike passive mixers, which have conversion loss and require high LO drive levels, the LT5579 delivers conversion gain at significantly lower LO input levels and is less sensitive to LO power level variations. The lower LO drive level requirements, combined with the excellent LO leakage performance, translate into lower LO signal contamination of the output signal.
Applications
- GSM/EDGE, W-CDMA, UMTS, LTE and TD-SCDMA Basestations
- 2.6GHz and 3.5GHz WiMAX Basestations
- 2.4GHz ISM Band Transmitters
- High Performance Transmitters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
LT5579 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.