Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High Output IP3:
    • 27dBm at 0.9GH
    • 24.3dBm at 1.95GHz
  • Low Noise Floor: –158dBm/Hz (POUT = –5dBm)
  • High Conversion Gain: 1.4dB at 0.9GHz
  • Noise Figure: 8.6dB
  • Low LO-RF Leakage: –43dBm
  • Single-Ended RF and LO Ports
  • Low LO Drive Level: –1dBm
  • Single 3.3V Supply
  • 5mm × 5mm QFN24 Package (Pin Compatible with LT5579)

Подробнее о продукте

The LT5578 mixer is a high performance upconverting mixer optimized for frequencies in the 0.4GHz to 2.7GHz range. The single-ended LO input and RF output ports simplify board layout and reduce system cost. The mixer needs only –1dBm of LO power and the balanced design results in low LO signal leakage to the RF output. At 1.95GHz operation, the LT5578 provides conversion gain of –0.7dB, high OIP3 of 24.3dBm and a low noise floor of –158dBm/Hz at a –5dBm RF output signal level.

The LT5578 offers a high performance alternative to passive mixers. Unlike passive mixers, which have conversion loss and require high LO drive levels, the LT5578 delivers conversion gain at significantly lower LO input levels and is less sensitive to LO power level variations. The lower LO drive level requirements, combined with the excellent LO leakage performance, translate into lower LO signal contamination of the output signal.

Applications

  • GSM 900PCS/1800PCS and W-CDMA Infrastructure
  • LTE and WiMAX Basestations
  • Wireless Repeaters
  • Public Safety Radios

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LT5578 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Output Amplifiers

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.