Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Input Frequency Range: 0.8GHz to 2.7GHz*
- 50Ω Single-Ended RF and LO Ports
- High IIP3: 28dBm at 900MHz, 22.6dBm at 1.9GHz
- High IIP2: 54.1dBm at 900MHz, 60dBm at 1.9GHz
- Input P1dB: 13.2dBm at 900MHz
- I/Q Gain Mismatch: 0.04dB Typical
- I/Q Phase Mismatch: 0.4° Typical
- Low Output DC Offsets
- Noise Figure: 12.8dB at 900MHz, 12.7dB at 1.9GHz
- Conversion Gain: 3dB at 900MHz, 4.2dB at 1.9GHz
- Very Few External Components
- Shutdown Mode
- 16-Lead QFN 4mm × 4mm Package with Exposed Pad
Подробнее о продукте
The LT5575 is an 800MHz to 2.7GHz direct conversion quadrature demodulator optimized for high linearity receiver applications. It is suitable for communications receivers where an RF signal is directly converted into I and Q baseband signals with bandwidth up to 490MHz. The LT5575 incorporates balanced I and Q mixers, LO buffer amplifi ers and a precision, high frequency quadrature phase shifter. The integrated on-chip broadband transformers provide 50Ω single-ended interfaces at the RF and LO inputs. Only a few external capacitors are needed for its application in an RF receiver system.
The high linearity of the LT5575 provides excellent spurfree dynamic range for the receiver. This direct conversion demodulator can eliminate the need for intermediate frequency (IF) signal processing, as well as the corresponding requirements for image filtering and IF filtering. Channel filtering can be performed directly at the outputs of the I and Q channels. These outputs can interface directly to channel-select filters (LPFs) or to baseband amplifiers.
Applications
- Cellular/PCS/UMTS Infrastructure
- RFID Reader
- High Linearity Direct Conversion I/Q Receiver
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
LT5575 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.