Альтернативные решения

  • LTC5588-1
    LTC5588-1

    200MHz to 6000MHz Quadrature Modulator with Ultrahigh OIP3

Обзор

Особенности и преимущества

  • Direct Conversion from Baseband to RF
  • High Output: –2.5dB Conversion Gain
  • High OIP3: +21.6dBm at 2GHz
  • Low Output Noise Floor at 20MHz Offset:
    • No RF: –158.6dBm/Hz
    • POUT = 4dBm: –152.5dBm/Hz
  • Low Carrier Leakage: –39.4dBm at 2GHz
  • High Image Rejection: –41.2dBc at 2GHz
  • 4-Channel W-CDMA ACPR: –67.7dBc at 2.14GHz
  • Integrated LO Buffer and LO Quadrature Phase Generator
  • 50Ω AC-Coupled Single-Ended LO and RF Ports
  • High Impedance DC Interface to Baseband Inputs with 0.5V Common Mode Voltage
  • 16-Lead QFN 4mm × 4mm Package

Подробнее о продукте

The LT5572 is a direct I/Q modulator designed for high performance wireless applications, including wireless infrastructure. It allows direct modulation of an RF signal using differential baseband I and Q signals. It supports PHS, GSM, EDGE, TD-SCDMA, CDMA, CDMA2000, W-CDMA and other systems. It may also be configured as an image reject up-converting mixer by applying 90° phase-shifted signals to the I and Q inputs. The high impedance I/Q baseband inputs consist of voltage-to-current converters that in turn drive double-balanced mixers. The outputs of these mixers are summed and applied to an on-chip RF transformer which converts the differential mixer signals to a 50Ω single-ended output. The four balanced I and Q baseband input ports are intended for DC coupling from a source with a common mode voltage level of about 0.5V. The LO path consists of an LO buffer with single-ended input and precision quadrature generators that produce the LO drive for the mixers. The supply voltage range is 4.5V to 5.25V.

Applications

  • Infrastructure Tx for DCS, PCS and UMTS Bands
  • Image Reject Up-Converters for DCS, PCS and UMTS Bands
  • Low Noise Variable Phase Shifter for 1.5GHz to 2.5GHz Local Oscillator Signals

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LT5572 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT5572 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.