Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Direct Conversion from Baseband to RF
- High Output: –4.2dB Conversion Gain
- High OIP3: 21.7dBm at 900MHz
- Low Output Noise Floor at 20MHz Offset:
- No RF: –159dBm/Hz
- POUT = 4dBm: –153.3dBm/Hz
- Low Carrier Leakage: –42dBm at 900MHz
- High Image Rejection: –53dBc at 900MHz
- 3-Ch CDMA2000 ACPR: –70.4dBc at 900MHz
- Integrated LO Buffer and LO Quadrature Phase Generator
- 50Ω AC-Coupled Single-Ended LO and RF Ports
- High Impedance DC Interface to Baseband Input with 0.5V Common Mode Voltage
- 16-Lead QFN 4mm × 4mm Package
Подробнее о продукте
The LT5571 is a direct I/Q modulator designed for high performance wireless applications, including wireless infrastructure. It allows direct modulation of an RF signal using differential baseband I and Q signals. It supports RFID, GSM, EDGE, CDMA, CDMA2000, and other systems. It may also be configured as an image reject upconverting mixer by applying 90° phase-shifted signals to the I and Q inputs. The high impedance I/Q baseband inputs consist of voltage-to-current converters that in turn drive double-balanced mixers. The outputs of these mixers are summed and applied to an on-chip RF transformer, which converts the differential mixer signals to a 50Ω single-ended output. The four balanced I and Q baseband input ports are intended for DC-coupling from a source with a common-mode voltage at about 0.5V. The LO path consists of an LO buffer with single-ended input, and precision quadrature generators that produce the LO drive for the mixers. The supply voltage range is 4.5V to 5.25V.
Applications
- RFID Interrogators
- GSM, CDMA, CDMA2000 Transmitters
- Point-to-Point Wireless Infrastructure Tx
- Image Reject Up-Converters for Cellular Bands
- Low-Noise Variable Phase-Shifter for 620MHz to 1100MHz Local Oscillator Signals
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
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
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
LT5571 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Suggested Oscillator
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.