Альтернативные решения

  • LTC5582
    LTC5582

    40MHz to 10GHz RMS Power Detector with 57dB Dynamic Range

Обзор

Особенности и преимущества

  • Frequency Range: 40MHz to 2.7GHz
  • Accurate RMS Power Measurement of High Crest Factor Modulated Waveforms
  • Linear DC Output vs Input Power in dBm
  • Linear Dynamic Range: Up to 60dB
  • Exceptional Accuracy over Temperature: ±0.3dB
  • Fast Response Time: 0.5μs Rise Time, 8μs Fall Time
  • Low Supply Current: 26.5mA
  • Low Impedance Output Buffer Capable of Driving High Capacitance Load
  • Small 3mm × 3mm 10-Lead DFN Package

Подробнее о продукте

The LT5570 is a 40MHz to 2.7GHz monolithic Logarithmic Mean-Squared RF power detector. It is capable of RMS measurement of an AC signal with wide dynamic range, from –52dBm to 13dBm depending on frequency. The power of the AC signal in an equivalent decibel-scaled value is precisely converted into DC voltage on a linear scale, independent of the crest factor of the waveforms. The LT5570 is suitable for precision RF power measurement and level control for a wide variety of RF standards, including CDMA, W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA and WiMAX. The DC output is buffered with a low output impedance amplifier capable of driving a high capacitance load.

Applications

  • RMS Power Measurement
  • RF Power Control
  • Receive and Transmit Gain Control
  • W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX
  • RF Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT5570 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.