Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Frequency Range: 700MHz to 1050MHz
  • High OIP3: +22.9dBm at 850MHz
  • Low Output Noise Floor at 5MHz Offset:
    • No RF: –160.3dBm/Hz
    • POUT = 4dBm: –154dBm/Hz
  • 3-Ch CDMA2000 ACPR: –71.4dBc at 850MHz
  • Integrated LO Buffer and LO Quadrature Phase Generator
  • 50Ω AC-Coupled Single-Ended LO and RF Ports
  • 50Ω DC Interface to Baseband Inputs
  • Low Carrier Leakage: –43dBm at 850MHz
  • High Image Rejection: –46dBc at 850MHz
  • 16-Lead 4mm × 4mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LT5568 is a direct I/Q modulator designed for high performance wireless applications, including wireless infrastructure. It allows direct modulation of an RF signal using differential baseband I and Q signals. It supports PHS, GSM, EDGE, TD-SCDMA, CDMA, CDMA2000, WCDMA, and other systems. It may also be configured as an image reject upconverting mixer, by applying 90° phase-shifted signals to the I and Q inputs. The I/Q baseband inputs consist of voltage-to-current converters that in turn drive double-balanced mixers. The outputs of these mixers are summed and applied to an on-chip RF transformer, which converts the differential mixer signals to a 50Ω single-ended output. The four balanced I and Q baseband input ports are intended for DC coupling from a source with a common mode voltage level of about 0.5V. The LO path consists of an LO buffer with single-ended input, and precision quadrature generators that produce the LO drive for the mixers. The supply voltage range is 4.5V to 5.25V.

Applications

  • Infrastructure Tx for Cellular Bands
  • Image Reject Up-Converters for Cellular Bands
  • Low-Noise Variable Phase-Shifter for 700MHz to 1050MHz Local Oscillator Signals
  • RFID Reader

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LT5568 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.