Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Up or Downconverting Applications
  • Noise Figure: 9.3dB Typical at 900MHz Output
  • Conversion Gain: 2.4dB Typical
  • IIP3: 9dBm Typical at ICC = 10mA
  • Adjustable Supply Current: 4mA to 13.4mA
  • Low LO Drive Level: –2dBm
  • Single-Ended or Differential LO
  • High Port-to-Port Isolation
  • Enable Control with Low Off-State Leakage Current
  • Single 2.7V to 5V Supply
  • Small 3mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LT5560 is a low power, high performance broadband active mixer. This double-balanced mixer can be driven by a single-ended LO source and requires only –2dBm of LO power. The balanced design results in low LO leakage to the output, while the integrated input amplifier provides excellent LO to IN isolation. The signal ports can be impedance matched to a broad range of frequencies, which allows the LT5560 to be used as an up- or down-conversion mixer in a wide variety of applications.

The LT5560 is characterized with a supply current of 10mA; however, the DC current is adjustable, which allows the performance to be optimized for each application with a single resistor. For example, when biased at its maximum supply current (13.4mA), the typical upconverting mixer IIP3 is +10.8dBm for a 900MHz output.

Applications

  • Portable Wireless
  • CATV/DBS Receivers
  • WiMAX Radios
  • PHS Basestations
  • RF Instrumentation
  • Microwave Data Links
  • VHF/UHF 2-Way Radios

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LT5560 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.