Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 1GHz Bandwidth at all Gains
- 48dBm OIP3 at 200MHz, 2VP-P into 50Ω, ROUT = 100Ω
- –88dBc IMD3 at 200MHz, 2VP-P into 50Ω, ROUT = 100Ω
- 1.4nV/√Hz Input-Referred-Noise (RTI)
- 20dBm Output P1dB at 70MHz, ROUT = 130Ω
- 2dB to 18dB Gain Range (ROUT = 50Ω)
- 0.125dB Gain Step Size
- 30ps Group Delay Variation
- 5ns Fast Gain Settling Time
- 5ns Fast Overdrive Recovery
- –80dB Reverse Isolation
Подробнее о продукте
The LT5554 is a 7-bit digitally controlled programmable gain (PG) amplifier with 16dB gain control range. It consists of a 50Ω input variable attenuator, followed by a high linearity variable transconductance amplifier. The coarse 4dB input attenuator step is implemented via 2-bits of digital control (PG5, PG6). The fine transconductance amplifier 0.125dB step within 3.875dB gain control range is set via 5-bits digital control (PG0 to PG4). The LT5554 gain control inputs (PGx) and the STROBE input can be directly coupled to TTL or ECL drivers. The seven parallel gain control inputs time skew can be eliminated by using the STROBE input positive transition.
The internal output resistor RO = 400Ω limits the maximum overall gain to 36dB for open outputs. The internal circuitry of open output collectors enables the LT5554 to be unconditionally stable over any loading conditions (including external SAW filters) and provides –80dB reverse isolation at 300MHz.
The LT5554 is internally protected during overdrive and has an on-chip power supply regulator.
With 0.125dB step resolution and 5ns settling time, the LT5554 is suitable in applications where continuous gain control is required.
Applications
- Differential ADC Driver
- IF Sampling Receivers
- VGA IF Power Amplifier
- 50Ω Driver
- Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.