Обзор

Особенности и преимущества

  • 17MHz I/Q Lowpass Output Noise Filters
  • Wide Range 1.8V to 5.25V Supply Voltage
  • Frequency Range: 40MHz to 500MHz
  • THD < 0.14% (–57dBc) at 800mVP-P Differential Output Level
  • IF Overload Detector
  • Log Linear Gain Control Range: –7dB to 56dB
  • Baseband I/Q Amplitude Imbalance: 0.2dB
  • Baseband I/Q Phase Imbalance: 0.6°
  • 7.8dB Noise Figure at Max Gain
  • Input IP3 at Low Gain: –1dBm
  • Low Supply Current: 24mA
  • Low Delay Shift Over Gain Control Range: 2ps/dB
  • Outputs Biased Up While in Standby
  • 16-Lead QFN 4mm × 4mm Package with Exposed Pad

Подробнее о продукте

The LT5546 is a 40MHz to 500MHz monolithic integrated quadrature demodulator with variable gain amplifier (VGA) and 17MHz I/Q baseband bandwidth designed for low voltage operation. It supports standards that use a linear modulation format. The chip consists of a VGA, quadrature down-converting mixers and 17MHz lowpass noise filters (LPF). The LO port consists of a divide-by-two stage and LO buffers. The IC provides all building blocks for IF down-conversion to I and Q baseband signals with a single supply voltage of 1.8V to 5.25V. The VGA gain has a linear-in-dB relationship to the control input voltage. Hard-clipping amplifiers at the mixer outputs reduce the recovery time from a signal overload condition. The lowpass filters reduce the out-of-band noise and spurious frequency components. The –3dB corner frequency of the noise filters is approximately 17MHz and has a first order roll-off. The standby mode provides reduced supply current and fast transient response into the normal operating mode when the I/Q outputs are AC-coupled to a baseband chip.

Applications

  • GPS IF Receivers
  • Satellite IF Receivers
  • VHF/UHF Receivers
  • Wireless Local Loop

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LT5546 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.