Обзор
Особенности и преимущества
- Frequency Range: 40MHz to 3.8GHz
- 75dB Log Linear Dynamic Range
- Exceptional Accuracy over Temperature
- Linear DC Output vs. Input Power in dBm
- –72dBm Detection Sensitivity
- Single-ended RF Input
- Low Supply Current: 29mA
- Supply Voltage: 3V to 5.25V
- 8-lead DFN 3mm × 3mm package
Подробнее о продукте
The LT5538 is a 40MHz to 3800MHz monolithic logarithmic RF power detector, capable of measuring RF signals over a wide dynamic range, from –75dBm to 10dBm. The RF signal in an equivalent decibel-scaled value is precisely converted into DC voltage on a linear scale. The wide linear dynamic range is achieved by measuring the RF signal using cascaded RF limiters and RF detectors. Their outputs are summed to generate an accurate linear DC voltage proportional to the input RF signal in dBm. The LT5538 delivers superior temperature stable output (within ±1dB over full temperature range) from 40MHz to 3.8GHz. The output is buffered with a low impedance driver.
Applications
- Received Signal Strength Indication (RSSI)
- RF Power Measurement and Control
- RF/IF Power Detection
- Receiver RF/IF Gain Control
- Envelope Detection
- ASK Receiver
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Сопутствующие компоненты
LT5538 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT5538 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.