Обзор
Особенности и преимущества
- Low Frequency to 1000MHz Operation
- 83dB Dynamic Range with ±1dB Nonlinearity at 200MHz
- Sensitivity –76dBm or Better at 200MHz
- Log-Linear Transfer Slope of 20mV/dB
- Supply Voltage Range: 2.7V to 5.25V
- Supply Current: 13.5mA at 3V
- Tiny 8-Lead (3mm × 2mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LT5537 is a wide dynamic range RF/IF detector, operational from below 10MHz to 1000MHz. The lower limit of the operating frequency range can be extended to near DC by the use of an external capacitor. The input dynamic range at 200MHz with ±3dB nonlinearity is 90dB (from –76dBm to 14dBm, single-ended 50Ω input). The detector output voltage slope is nominally 20mV/dB, and the typical temperature coefficient is 0.01dB/°C at 200MHz.
Applications
- Linear-to-Log Signal Level Conversion
- Received Signal Strength Indication (RSSI)
- RF Power Control
- RF/IF Power Detection
- Receiver RF/IF Gain Control
- Envelope Detection
- ASK Receiver
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT5537 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.