Обзор
Особенности и преимущества
- RF Frequency Range: 50MHz to 3GHz
- Linear Dynamic Range: 60dB
- Exceptional Accuracy over Temperature and Power Supply
- Fast Transient Response:
- 38ns Full-Scale Settling Time
- Single 2.7V to 5.25V Supply
- Low Supply Current: 7mA
- Shutdown Current: 0.1μA
- Tiny 6-Lead SC70 Package
Подробнее о продукте
The LT5534 is a 50MHz to 3GHz monolithic RF power detector capable of measuring RF signals over a 60dB dynamic range. The RF signal in a decibel scale is precisely converted into DC voltage on a linear scale. The 60dB input dynamic range is achieved using cascaded RF detectors and RF limiters. Their outputs are summed to generate an accurate log-linear DC voltage proportional to the input RF signal in dB. The output is buffered with a low output impedance driver. The LT5534 delivers superior temperature stability (typical output variation within ±1dB over the full temperature range). The output responds in less than 40ns to a large RF input signal.
Applications
- RF RSSI and ACC
- RF Power Control
- CATV Power Detection
- Optical Receiver Gain Control
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Краткая спецификация (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.