Обзор

Особенности и преимущества

  • 50Ω Single-Ended RF and LO Ports
  • Wide RF Frequency Range: 400MHz to 3.7GHz*
  • High Input IP3:
    • 24.5dBm at 900MHz
    • 23.5dBm at 1900MHz
  • Conversion Gain:
    • 3.2dB at 900MHz
    • 2.3dB at 1900MHz
  • Integrated LO Buffer: Low LO Drive Level
  • High LO-RF and LO-IF Isolation
  • Low Noise Figure:
    • 11.6dB at 900MHz
    • 12.5dB at 1900MHz
  • Very Few External Components
  • Enable Function
  • 4.5V to 5.25V Supply Voltage Range
  • 16-Lead (4mm × 4mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LT5527 active mixer is optimized for high linearity, wide dynamic range downconverter applications. The IC includes a high speed differential LO buffer amplifier driving a double-balanced mixer. Broadband, integrated transformers on the RF and LO inputs provide single ended 50Ω interfaces. The differential IF output allows convenient interfacing to differential IF filters and amplifiers, or is easily matched to drive 50Ω single-ended, with or without an external transformer.

The RF input is internally matched to 50Ω from 1.7GHz to 3GHz, and the LO input is internally matched to 50Ω from1.2GHz to 5GHz. The frequency range of both ports is easily extended with simple external matching. The IF output is partially matched and usable for IF frequencies up to 600MHz.

The LT5527’s high level of integration minimizes the total solution cost, board space and system-level variation.

Applications

  • Cellular, WCDMA, TD-SCDMA and UMTS Infrastructure
  • GSM900/GSM1800/GSM1900 Infrastructure
  • 900MHz/2.4GHz/3.5GHz WLAN
  • MMDS, WiMAX
  • High Linearity Downmixer Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LT5527 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Output Amplifiers

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.