Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Frequency Range: 0.8GHz to 2.5GHz*
  • Broadband LO and IF Operation
  • High Input IP3: +17.6dBm at 1900MHz
  • Typical Conversion Gain: –1.9dB at 1900MHz
  • High LO-RF and LO-IF Isolation
  • SSB Noise Figure: 15.1dB at 1900MHz
  • Single-Ended 50Ω RF and LO Interface
  • Integrated LO Buffer: –5dBm Drive Level
  • Low Supply Current: 28mA Typ
  • Enable Function
  • Single 5V Supply
  • 16-Lead QFN (4mm × 4mm) Package

Подробнее о продукте

The LT5525 is a low power broadband mixer optimized for high linearity applications such as point-to-point data transmission, high performance radios and wireless infrastructure systems. The device includes an internally 50Ω matched high speed LO amplifier driving a double-balanced active mixer core. An integrated RF buffer amplifier provides excellent LO-RF isolation. The RF input balun and all associated 50Ω matching components are integrated. The IF ports can be easily matched across a broad range of frequencies for use in a wide variety of applications.

The LT5525 offers a high performance alternative to passive mixers. Unlike passive mixers, which require high LO drive levels, the LT5525 operates at significantly lower LO input levels and is much less sensitive to LO power level variations.

*Operation over a wider frequency range is achievable with reduced performance. Consult factory for more information.

Applications

  • Point-to-Point Data Communication Systems
  • Wireless Infrastructure
  • High Performance Radios
  • High Linearity Receiver Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LT5525 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.