Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide RF Output Frequency Range: 1.3GHz to 2.3GHz
  • 15.9dBm Typical Input IP3 at 1.9GHz
  • On-Chip RF Output Transformer
  • No External LO or RF Matching Required
  • Single-Ended LO and RF Operation
  • Integrated LO Buffer: –5dBm Drive Level
  • Low LO to RF Leakage: – 41dBm Typical
  • Wide IF Frequency Range: DC to 400MHz
  • Enable Function with Low Off-State Leakage Current
  • Single 5V Supply
  • Small 16-Lead QFN Plastic Package

Подробнее о продукте

The LT5520 mixer is designed to meet the high linearity requirements of wireless and cable infrastructure transmission applications. A high-speed, internally matched, LO amplifier drives a double-balanced mixer core, allowing the use of a low power, single-ended LO source. An RF output transformer is integrated, thus eliminating the need for external matching components at the RF output, while reducing system cost, component count, board area and system-level variations. The IF port can be easily matched to a broad range of frequencies for use in many different applications.

The LT5520 mixer delivers 15.9dBm typical input 3rd order intercept point at 1.9GHz with IF input signal levels of –10dBm. The input 1dB compression point is typically 4dBm. The IC requires only a single 5V supply.

Applications

  • Wireless Infrastructure
  • Cable Downlink Infrastructure
  • Point-to-Point Data Communications
  • High Linearity Frequency Conversion

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LT5520 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.