Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide RF Frequency Range: 0.7GHz to 1.4GHz
  • 17.1dBm Typical Input IP3 at 1GHz
  • On-Chip RF Output Transformer
  • On-Chip 50Ω Matched LO and RF Ports
  • Single-Ended LO and RF Operation
  • Integrated LO Buffer: –5dBm Drive Level
  • Low LO to RF Leakage: – 44dBm Typical
  • Noise Figure: 13.6dB
  • Wide IF Frequency Range: 1MHz to 400MHz
  • Enable Function with Low Off-State Leakage Current
  • Single 5V Supply
  • Small 16-Lead QFN Plastic Package

Подробнее о продукте

The LT5519 mixer is designed to meet the high linearity requirements of wireless and cable infrastructure transmission systems. A high speed, internally 50Ω matched, LO amplifier drives a double-balanced mixer core, allowing the use of a low power, single-ended LO source. An RF output transformer is integrated, thus eliminating the need for external matching components at the RF output, while reducing system cost, component count, board area and system-level variations. The IF port can be easily matched to a broad range of frequencies for use in many different applications.

The LT5519 mixer delivers +17.1dBm typical input 3rd order intercept point at 1GHz with IF input signal levels of –10dBm. The input 1dB compression point is typically +5.5dBm. The IC requires only a single 5V supply.

Applications

  • Wireless Infrastructure
  • Cable Downlink Infrastructure
  • Point-to-Point and Point-to-Multipoint Data Communications
  • High Linearity Frequency Conversion

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LT5519 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.